Skupiny zboží
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm, pružina otevírací
K1176_FS

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm, pružina...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Provedení A: bez otvorů
Provedení B: s otvory

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
Barva
základního tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1176.4018010Apružina uzavíracíocelbez povrchové úpravy40-180--41,5 0,00 €
K1176.4018011Bpružina uzavíracíocelpozinkovaný4022,718060441,5 0,00 €
K1176.14018010Apružina uzavíracínerezová ocelbez povrchové úpravy40-180--41,5 0,00 €
K1176.14018011Bpružina uzavíracínerezová ocelbez povrchové úpravy4022,718060441,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33