Skupiny zboží
Šroubovací závěsy z oceli nebo z nerezové oceli, provedení C, pravé provedení
K1347_C

Šroubovací závěsy z oceli nebo z nerezové oceli, provedení C,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel pozinkovaná, pochromovaná nebo matně mosazná.
Nerezová ocel matně leštěná.
Upozornění:Šroubovací závěsy pro vnitřní dveře. Úhel otevření je max. 270°.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně. Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Odkaz na výkres:
1) Oba válečky dlouhého čepu, svařené
2) Maznice
3) Pevný kolík
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1347_C Šroubovací závěsy z oceli nebo z nerezové oceli, provedení C, pravé provedení 186 kB

Výkresy

Šroubovací závěsy z oceli nebo z nerezové oceli, provedení C, pravé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Provedení 2AA1A2A3A4B

B2B3CADPřís.CenaObjednat
K1347.0541041222200C-nerezová ocel A2matně leštěnývyvěsitelné822222414180648 0,00 €
Objednací čísloD

D1D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1347.0541041222200125,8773,52,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33