Skupiny zboží
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem
K1530_B

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení: Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Upozornění:Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)

Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový

Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky.
Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.

Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.

Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).
Montáž:Ze strany obsluhy.Příslušenství:Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem K1528.
Zasouvací spojky pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem K1498
Odkaz na výkres:
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1530_B Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem 667 kB
 Technické údaje pro trubková madla s elektrickou spínací funkcí 133 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1D

HH1H2LL1L2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1530.1180B18048328,580106023013301000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33