Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, oválné
K1458

Třmenové úchyty z plastu, oválné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Závitové pouzdro z oceli nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání 140 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 160 °C.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1458 Třmenové úchyty z plastu, oválné 122 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, oválné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ABB1D

HLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1458.21000621ocel1002113M6501139500 0,00 €
K1458.21200621ocel1202113M6501339500 0,00 €
K1458.21280621ocel1282113M6501419500 0,00 €
K1458.21600825ocel1602517M85517712500 0,00 €
K1458.31000621nerezová ocel1002113M6501139500 0,00 €
K1458.31200621nerezová ocel1202113M6501339500 0,00 €
K1458.31280621nerezová ocel1282113M6501419500 0,00 €
K1458.31600825nerezová ocel1602517M85517712500 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33