Skupiny zboží
Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem
K0225

Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301.
Držák hliníkový tlakový odlitek.
Koncové krytky vyztuženy skelnými kuličkami.
Šrouby a upínací prvky ocelové.
Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno.
Držák potažen jemnou práškovou hmotou, černý.
Koncové krytky černé.
Šrouby a upínací prvky pozinkovány a chromátovány.
Upozornění:Vysoce zatížitelná trubková madla pro strojírenství a konstrukci přístrojů. Velmi jednoduchá montáž dílů zepředu. Vzdálenost mezi šrouby je při stejné délce ramene libovolně nastavitelná.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0225 Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem 159 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1BEHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0225.060010138038040851006401000 0,00 €
K0225.070010148048040851007401000 0,00 €
K0225.0800101500500401251008401000 0,00 €
K0225.0900101600600401251009401000 0,00 €
K0225.10001017007004012510010401000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33