Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
K1527

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PA6.Provedení: Termoplast černý, pouzdro resp.Upozornění:Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED.

Provedení A:
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše ramena úchytu.

Provedení B:
Připojovací kabel ze šroubovací plochy ramene úchytu.
Technické údaje:viz stažené dokumenty, technický pokyn
Druh připojení: konektor M12x1 8-pólový nebo 5 m kabel
Třída ochrany: IP54 (pro provedení A se šroubovacím konektorem).
Montáž:Ze zadní strany.Příslušenství:Pro provedení A:
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem K1498.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s konektorem
Provedení B: s kabelem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1527 Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem 269 kB
 Technické údaje pro třmenová madla s elektrickou spínací funkcí 85,2 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponentu
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1527.11601Azelená16026M66640701018217101000 0,00 €
K1527.11602Ačervená16026M66640701018217101000 0,00 €

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s kabelem

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s kabelem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponentu
ABD

HH1H2
max.
LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1527.21601Bzelená16026M666407018217101000 0,00 €
K1527.21602Bčervená16026M666407018217101000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33