- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- K1793
Třmenové úchyty z nerezové oceli kulaté
- K0244
Třmenové úchyty, z plastu zalomené
- K0196
Obloukové úchyty z plastu
- K1060
Třmenové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy
- K1528
Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem
- K1060
Třmenové úchyty z plastu, odolné proti vysokým teplotám, montáž ze zadní strany
- K1060
Třmenová madla biopolymer
- K0237
Třmenové úchyty z plastu jednostranně šroubovatelné
- K1217
Obloukové úchyty z plastu, U-profil s podélným otvorem
- K0191
Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením
- K0190
Třmenové úchyty z plastu, odolné proti vysokým teplotám, montáž ze strany obsluhy
- K0190
Třmenová madla biopolymer
- K1060
Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy nebo ze zadní strany
- K0192
Oblouková madla
- K0190
Třmenové úchyty z plastu, antistatické
- K0242
Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné
- K0193
Oblouková madla
- K0190
Třmenová madla antibakteriální
- K1087
Třmenová madla
- K0197
Třmenové úchyty z plastu, šikmé
- K0241
Třmenová madla sklopná
- K0171
Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením a měkkou vnitřní plochou
- K0194
Obloukové úchyty z plastu, U-profil
- K1877
Třmenové úchyty z plastu s měkkými - plochami úchytu
- K1060
Třmenové úchyty z vizuálně detektovatelného plastu
- K0244
Krytky z plastu pro třmenové úchyty, zalomené
- K0200
Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením
- K0201
Třmenové úchyty z hliníku kulaté
- K1799
Třmenové úchyty z oceli kulaté
- K1458
Třmenové úchyty z plastu, oválné
- K0187
Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením
- K0188
Třmenové úchyty z plastu, kulaté, s oboustranným zkosením
- K1527
Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
- K1529
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
- K1530
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky
- K1074
Třmenové úchyty z plastu, čtvercové
- K0189
Třmenové úchyty z plastu, úzké
- K1092
Třmenová madla
- K0190
Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy
- K1077
Miskové úchyty z plastu
- K1078
Miskové úchyty z plastu
- K1306
Miskové úchyty z plastu, zacvakávací
- K1079
Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné
- K0195
Třmenové úchyty z hliníku, pololesklá eloxovaná, montáž ze zadní strany
- K1641
Třmenové úchyty z hliníku lakované, montáž ze strany obsluhy nebo ze zadní strany
- K0199
Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením
- K0201
Třmenový úchyt z hliníku, kulatý
- K0201
Závěrné podložky pro třmenové úchyty z hliníku, ploché, kruhové
- K0202
Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, oválný profil 12x8, montáž ze zadní strany
- K0203
Třmenové úchyty z oceli, s ramenem s plastovým potahem
- K0204
Třmenové úchyty z hliníku, práškově lakované nebo eloxované, oválný profil, montáž ze strany obsluhy
- K0204
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem
- K0204
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné
- K1634
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, šikmé
- K0205
Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, oválný profil 20x10, montáž ze zadní strany
- K0213
Třmenové úchyty z hliníku, úzké
- K1091
Třmenové úchyty z hliníku, oválné
- K1075
Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové
- K0219
Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, kruhové zalomené, kruhový profil Ø 10, montáž ze zadní strany
- K0229
Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, kruhové zalomené, kruhový profil Ø 16 a 18, montáž ze zadní strany
- K0229
Závěrné podložky pro třmenové úchyty z hliníku, kuželové, kruhové
- K0216
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, montáž ze strany obsluhy
- K0217
Třmenové úchyty z hliníku s plastovým ramenem úchytu a rýhovaným ramenem, montáž ze zadní strany
- K1127
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a víčkem, montáž ze strany obsluhy
- K1128
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, montáž ze zadní strany
- K0228
Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové
- K0795
Trubkové úchyty z hliníku, kulaté
- K0796
Trubkové úchyty z hliníku, oválné
- K1018
Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné
- K1849
Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem
- K0210
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením
- K0211
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K0212
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé
- K0221
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením
- K0222
Třmenové úchyty z hliníku nebo nerezové oceli s plastovým ramenem úchytu a s oboustranným zkosením
- K0223
Trubková madla
- K0224
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem
- K1445
Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu
- K0131
Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu
- K0132
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s hliníkovým ramenem úchytu
- K0235
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu
- K0236
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K0220
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu
- K0209
Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu
- K0232
Profilové úchyty z hliníku, rýhované
- K0130
Profilové úchyty z hliníku s koncovou krytkou
- K0234
Profilové úchyty z hliníku
- K0238
Miskové úchyty z hliníku
- K0239
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K0240
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K1795
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K1642
Třmenová madla nerezová
- K0198
Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením
- K1793
Třmenové úchyty z nerezové oceli 1.4404, kruhový profil leštěný nebo tryskaný, montáž ze zadní strany
- K1823
Koncová podložka z nerezové oceli
- K0206
Třmenové úchyty z nerezové oceli 1.4404, kruhový profil hlazený, montáž ze zadní strany
- K0208
Třmenové úchyty z nerezové oceli 1.4404, oválný profil leštěný, montáž ze zadní strany
- K1086
Třmenová madla nerezová ocel, oválná
- K1640
Třmenové úchyty z nerezové oceli 1.4301 nebo 1.4404, oválný profil 21x13, montáž ze zadní strany
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem
- K1635
Třmenové úchyty z nerezové oceli, oválné, šikmé
- K0215
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté se širokou podložkou
- K0218
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné
- K0225
Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem
- K0226
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem
- K0227
Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku
- K0652
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku
- K0233
Profilové úchyty, z nerezové oceli
- K0243
Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné
- K1305
Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné
- K1369
Sklopné úchyty DIN 3136
- K2097
Úchyty z oceli, s blokovací jednotkou
- K0186
Třmenové úchyty, kulaté
- K0207
Třmenové úchyty, z oceli, kulaté a zalomené
- K1799
Třmenové úchyty z oceli, pochromované do vysokého lesku, montáž ze zadní strany
- K0214
Třmenové úchyty z oceli, kulaté, pochromovány do vysokého lesku
- K0230
Třmenové úchyty z oceli, kruhový profil matně chromovaný nebo práškově lakovaný, montáž ze zadní strany
- K0781
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
- K0782
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0190Třmenové úchyty z plastu, odolné proti vysokým teplotám, montáž... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem.Provedení: Černé.Upozornění:Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.Montáž:Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Zůstanou i za horka stabilní– Třmenová madla od společnosti KIPP:
Teplotně odolná třmenová madla z termoplastu jsou tvarově stálá do 250 °C
Žáruvzdorná třmenová madla od společnosti KIPP byla vyvinuta speciálně pro pracovní oblasti, u nichž je důležité, aby se plastová madla při působení vysokých teplot nedeformovala. Zabraňuje to rychlému opotřebení (tavením a deformací) a zaručuje tím trvale vysokou funkčnost třmenových madel. Rukojeti od společnosti KIPP odolají při dlouhodobém používání teplotě (podle IEC 216) až 160 °C. Při krátkodobém používání pro ně není problémem dokonce ani teplota do 250 °C. Třmenová madla rovněž odolávají horké vodě, lze je sterilizovat párou a jejich materiál vykazuje dobrou chemickou odolnost. Tyto vlastnosti se postarají o to, že madlo při pravidelném čištění stroje (např. v chemickém a potravinářském průmyslu) rovněž neutrpí újmu.
Termoplast z PPA:
Zvolený materiál je v tomto případě termoplast PPA s vysokou teplotní odolností, který byl za účelem zlepšené tepelné sálavosti vyztužen skelnými vlákny (tento materiál s vysokou teplotní odolností má oproti běžným plastům obzvláště vysokou tvarovou stálost). U běžných plastů se mezimolekulární silové vazby pod vlivem horka často rychle destabilizují. U termoplastu PPA se toto stane teprve při velmi zvýšeném vlivu teploty. Další výhodou je dlouhá životnost madel. Za vysokého žáru se polymerové řetězce štěpí zpravidla stále více, což v běžném případě vede ke křehnutí materiálu. I tomuto jevu lze použitím teplotně odolných třmenových madel předcházet. Dále jsou uvedeny možné obory a nejčastější oblasti použití.
Možné obory a oblasti použití: Teplotně odolná třmenová madla společnosti KIPP byla vyvinuta pro tyto obory:
• strojírenství obecně
• potravinářský průmysl
• lékařská technika
• chemický průmysl
• stroje a zařízení pro potravinářskou výrobu
• stroje a zařízení pro strojírenství (např. kalicí pece)
• průmyslová zařízení kuchyní a kuchyňské stroje
• oblast zdravotnictví
• čisticí nářadí
Společnost HEINRICH KIPP WERK má ve svém výrobním sortimentu několik variant velikostí teplotně odolných třmenových madel. Třmenová madla byla konstruována vědomě ergonomicky a v souladu se směrnicí RoHS. Třmenová madla, která lze montovat ze strany obsluhy nebo ze zadní strany, vykazují dovolenou nosnost 1500 N (K1090) a 1000 N
»K1060.
Důležité upozornění: Standardní třmenová madla od společnosti KIPP z termoplastu by se měla při dlouhodobém používání vystavovat teplotě maximálně 80 °C.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|