Skupiny zboží
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
K1529

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení: Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Upozornění:Provedení A:
Tlačítko (přepínací kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový

Provedení B:
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko (přepínací kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový
Technické údaje:viz stažené dokumenty, technický pokyn
Druh připojení: konektor M12x1 8- nebo 12-pólový.
Třída ochrany: IP54 při našroubovaném konektoru.
Montáž:Ze strany obsluhy.Příslušenství:Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem K1528.
Zasouvací spojky pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem K1498
Odkaz na výkres:
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko
5) Konektor, M12x1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1529 Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem 883 kB
 Technické údaje pro trubková madla s elektrickou spínací funkcí 119 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem bez nouzového vypínače

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem bez nouzového vypínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1D

HH1H2LL1Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1529.180A18048328,5801060230131000 0,00 €

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s nouzovým vypínačem

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s nouzovým vypínačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1D

HH1H2LL1L2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1529.1180B18048328,580106023013301000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33