Skupiny zboží
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem
K0226

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Patky ramena z vyztuženého termoplastu.
Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.
Provedení: Patky ramena s jemnou strukturou, černé.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Upozornění:Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s vybráním pro šroub
Provedení B: závitová vložka

1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B).
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0226 Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem 143 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem

Trubkové úchyty, provedení A, s vložkou pro hlavu šroubu

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty, provedení A, s vložkou pro hlavu šroubu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0226.300101A3008011903501000 0,00 €
K0226.350101A3508011904001000 0,00 €
K0226.400101A4008011904501000 0,00 €
K0226.500101A5008011905501000 0,00 €
K0226.600101A6008011906501000 0,00 €

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem se závitovou vložkou

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem se závitovou vložkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0226.300102B30080M10903501000 0,00 €
K0226.350102B35080M10904001000 0,00 €
K0226.400102B40080M10904501000 0,00 €
K0226.500102B50080M10905501000 0,00 €
K0226.600102B60080M10906501000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33