Skupiny zboží
Třmenové úchyty z hliníku, úzké
K0213

Třmenové úchyty z hliníku, úzké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Montáž:Ze zadní strany.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0213 Třmenové úchyty z hliníku, úzké 121 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z hliníku, úzké

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0213.12001Ačerná12018M640132500 0,00 €
K0213.12003Anatur12018M640132500 0,00 €

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s adaptovatelnou šířkou

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s adaptovatelnou šířkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0213.09001Bčerná9012M52898300 0,00 €
K0213.09003Bnatur9012M52898300 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33