Skupiny zboží
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování
K0215_B

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Třmenové madlo nerezová ocel 1.4305.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: k přišroubování na zadní stranu.Upozornění:Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0215_B Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování 119 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0215.2002B2005020M8752501000 0,00 €
K0215.2502B2505020M8753001000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33