Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Indicação:Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.Acessórios:Extensão de apoio K1204Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1165_B Grampos reguláveis, forma B 265 kB

Desenhos

Grampos reguláveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2BB1D

EH
Faixa de aperto
H1H2H3H4LL1L2Largura
de
ranhura
Parafuso(s)
de fixação
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1165.210115100Bcom porca t443013110-4018271712115253010M10X10025 sob consulta
K1165.212115125Bcom porca t443013110-5518271712115253012M12X12530 sob consulta
K1165.214115125Bcom porca t443013110-5518271712115253014M12X12530 sob consulta
K1165.212150160Bcom porca t554117120-7020362117150353612M12X16035 sob consulta
K1165.214150160Bcom porca t554117120-7020362117150353614M12X16035 sob consulta
K1165.216150160Bcom porca t554117120-7020362117150353616M16X16040 sob consulta
K1165.218150160Bcom porca t554117120-7020362117150353618M16X16040 sob consulta
K1165.216187200Bcom porca t623021140-8030422720187444416M16X20055 sob consulta
K1165.218187200Bcom porca t623021140-8030422720187444418M16X20055 sob consulta
K1165.220187200Bcom porca t623021140-8030422720187444420M20X20060 sob consulta
K1165.222187200Bcom porca t623021140-8030422720187444422M20X20060 sob consulta
K1165.220235250Bcom porca t703025170-10031513424235604720M20X25070 sob consulta
K1165.222235250Bcom porca t703025170-10031513424235604722M20X25070 sob consulta
K1165.224235250Bcom porca t703025170-10031513424235604724M24X25075 sob consulta
K1165.228235250Bcom porca t703025170-10031513424235604728M24X25075 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33