Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e mecanismo de travamento na cabeça
K1415

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e mecanismo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens:São possíveis ligações entre distâncias longas.
A aplicação é muito flexível, porque o comprimento dos pinos não tem de ser adaptado à largura dos componentes.
Sob consulta:Outros comprimentos de pinos.Acessórios:Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça K1416
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1415 Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e mecanismo de travamento na cabeça 148 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e mecanismo de travamento na cabeça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 sob consulta
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 sob consulta
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 sob consulta
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 sob consulta
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 sob consulta
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 sob consulta
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 sob consulta
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 sob consulta
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 sob consulta
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 sob consulta
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 sob consulta
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 sob consulta
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 sob consulta
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 sob consulta
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 sob consulta
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 sob consulta
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 sob consulta
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33