Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, retrátil, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável
K2329

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, retrátil, versão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e pino de aço inoxidável 1.4305.
Pino de aço.
Botão giratório de aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço niquelado.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Certifique-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF" e que o pino esteja retraído.
Corrija o pino de bloqueio esférico sobre a bucha de alojamento ou encaixe-o. Pressione o botão para baixo e gire para a posição "ON". Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Bucha de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico K2259.Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, retrátil, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADAces.PreçoEncomendar
K2329.11218pino em aço161227352316284,42,45210355,517,5M2x466-162,5 sob consulta
K2329.11622pino em aço201636503020376,53,46614445,521,5M3x666-202,5 sob consulta
Código do artigoVersão 2Cisalhamento
kN
Força
de aperto
N
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K2329.11218pino em aço10100042500≤180 °C sob consulta
K2329.11622pino em aço15200085000≤180 °C sob consulta
Código do artigoDenominaçãoVersão 1Versão 2Tipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2329.11218Pino De Bloqueio Esféricoversão pesadapino em aço- sob consulta
K2329.11622Pino De Bloqueio Esféricoversão pesadapino em aço- sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33