Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico de aço inoxidável, retrátil com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável
K2328

Pino de bloqueio esférico de aço inoxidável, retrátil com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e pino de aço inoxidável 1.4305.
Botão giratório de aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Certifique-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF" e que o pino esteja retraído.
Corrija o pino de bloqueio esférico sobre a bucha de alojamento ou encaixe-o. Pressione o botão para baixo e gire para a posição "ON".
Acessórios:Buchas de alojamento em aço inoxidável com sensor de condição K1843.
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico K1065.
Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS

Desenhos

Pino de bloqueio esférico de aço inoxidável, retrátil com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADAces.PreçoEncomendar
K2328.162014625282114264,42,4586,543,55,519,5M2x366-102,5 sob consulta
K2328.11022181034362818356,53,46610505,521,5M3x466-142,5 sob consulta
Código do artigoCisalhamento
kN
Força
de aperto
N
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K2328.16203300,590≤180 °C sob consulta
K2328.110229501,5150≤180 °C sob consulta
Código do artigoDenominaçãoVersão 1Versão 2Tipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2328.1620Pino De Bloqueio Esférico--- sob consulta
K2328.11022Pino De Bloqueio Esférico--- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33