Grupos de mercadorias
Anéis distanciadores em aço inoxidável para fechos de compressão
K1563

Anéis distanciadores em aço inoxidável para fechos de compressão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em combinação com os fechos de compressão, é possível variar a espessura das placas para fechos de compressão de 3 até 10 mm. Veja o desenho de montagem.Material:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Acessórios:Fechos de compressão K1562.Indicação de desenho:
1) Placa
2) Fecho de compressão
3) Anel distanciador
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1563 Anéis distanciadores em aço inoxidável para fechos de compressão 165 kB

Desenhos

Anéis distanciadores em aço inoxidável para fechos de compressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HCADAces.PreçoEncomendar
K1563.1416194 sob consulta
K1563.1516195 sob consulta
K1563.1616196 sob consulta
K1563.1716197 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33