Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta resistência ao cisalhamento
K0792

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens:Alta capacidade de suporte de carga em comparação com os outros produtos convencionais.
O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta resistência ao cisalhamento 258 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta resistência ao cisalhamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.012605010grafite RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9524 sob consulta
K0792.012605015grafite RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9524 sob consulta
K0792.012605020grafite RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9524 sob consulta
K0792.012605025grafite RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9524 sob consulta
K0792.012605030grafite RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9524 sob consulta
K0792.012606010grafite RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8635 sob consulta
K0792.012606015grafite RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8635 sob consulta
K0792.012606020grafite RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8635 sob consulta
K0792.012606025grafite RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8635 sob consulta
K0792.012606030grafite RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8635 sob consulta
K0792.012606035grafite RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8635 sob consulta
K0792.012606040grafite RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8635 sob consulta
K0792.012606045grafite RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8635 sob consulta
K0792.012606050grafite RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8635 sob consulta
K0792.013308020grafite RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8863 sob consulta
K0792.013308025grafite RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8863 sob consulta
K0792.013308030grafite RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8863 sob consulta
K0792.013308035grafite RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8863 sob consulta
K0792.013308040grafite RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8863 sob consulta
K0792.013308045grafite RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8863 sob consulta
K0792.013308050grafite RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8863 sob consulta
K0792.013310020grafite RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,910100 sob consulta
K0792.013310025grafite RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,910100 sob consulta
K0792.013310030grafite RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,910100 sob consulta
K0792.013310035grafite RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,910100 sob consulta
K0792.013310040grafite RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,910100 sob consulta
K0792.013310045grafite RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,910100 sob consulta
K0792.013310050grafite RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,910100 sob consulta
K0792.013310060grafite RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,910100 sob consulta
K0792.014612025grafite RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,912144 sob consulta
K0792.014612030grafite RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,912144 sob consulta
K0792.014612035grafite RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,912144 sob consulta
K0792.014612040grafite RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,912144 sob consulta
K0792.014612045grafite RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,912144 sob consulta
K0792.014612050grafite RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,912144 sob consulta
K0792.014612060grafite RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,912144 sob consulta
K0792.014612070grafite RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,912144 sob consulta
K0792.014612080grafite RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,912144 sob consulta
K0792.014616030grafite RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116257 sob consulta
K0792.014616035grafite RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116257 sob consulta
K0792.014616040grafite RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116257 sob consulta
K0792.014616045grafite RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116257 sob consulta
K0792.014616050grafite RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116257 sob consulta
K0792.014616060grafite RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116257 sob consulta
K0792.014616070grafite RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116257 sob consulta
K0792.014616080grafite RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116257 sob consulta
K0792.01842605010vermelho RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 sob consulta
K0792.01842605015vermelho RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 sob consulta
K0792.01842605020vermelho RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 sob consulta
K0792.01842605025vermelho RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 sob consulta
K0792.01842605030vermelho RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 sob consulta
K0792.01842606010vermelho RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 sob consulta
K0792.01842606015vermelho RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 sob consulta
K0792.01842606020vermelho RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 sob consulta
K0792.01842606025vermelho RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 sob consulta
K0792.01842606030vermelho RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 sob consulta
K0792.01842606035vermelho RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 sob consulta
K0792.01842606040vermelho RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 sob consulta
K0792.01842606045vermelho RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 sob consulta
K0792.01842606050vermelho RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 sob consulta
K0792.01843308020vermelho RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 sob consulta
K0792.01843308025vermelho RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 sob consulta
K0792.01843308030vermelho RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 sob consulta
K0792.01843308035vermelho RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 sob consulta
K0792.01843308040vermelho RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 sob consulta
K0792.01843308045vermelho RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 sob consulta
K0792.01843308050vermelho RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 sob consulta
K0792.01843310020vermelho RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 sob consulta
K0792.01843310025vermelho RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 sob consulta
K0792.01843310030vermelho RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 sob consulta
K0792.01843310035vermelho RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 sob consulta
K0792.01843310040vermelho RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 sob consulta
K0792.01843310045vermelho RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 sob consulta
K0792.01843310050vermelho RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 sob consulta
K0792.01843310060vermelho RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 sob consulta
K0792.01844612025vermelho RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 sob consulta
K0792.01844612030vermelho RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 sob consulta
K0792.01844612035vermelho RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 sob consulta
K0792.01844612040vermelho RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 sob consulta
K0792.01844612045vermelho RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 sob consulta
K0792.01844612050vermelho RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 sob consulta
K0792.01844612060vermelho RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 sob consulta
K0792.01844612070vermelho RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 sob consulta
K0792.01844612080vermelho RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 sob consulta
K0792.01844616030vermelho RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 sob consulta
K0792.01844616035vermelho RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 sob consulta
K0792.01844616040vermelho RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 sob consulta
K0792.01844616045vermelho RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 sob consulta
K0792.01844616050vermelho RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 sob consulta
K0792.01844616060vermelho RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 sob consulta
K0792.01844616070vermelho RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 sob consulta
K0792.01844616080vermelho RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33