Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
K1565

Pinos de bloqueio de aço inoxidável com manípulo de cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Com o pino de bloqueio, é possível unir fácil e rapidamente duas placas separadas sem contrapeça.Material:Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.Versão:Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.Indicação:Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 12 mm.
Utilize uma placa base em material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Girar o pino de bloqueio na placa de aparafusamento até a rosca ser visível do outro lado.
Pressionar o botão e inserir o pino de bloqueio na placa base pré-usinada.
Girar o pino de bloqueio na direção oposta até as duas placas estarem unidas e fixar adicionalmente com a contraporca.
Indicação de desenho:
1) Placa de aparafusamento
2) Placa base
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1565 Pinos de bloqueio de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável 260 kB
 Indicações técnicas para pinos de bloqueio K1565 135 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Constância
térmica
Força
de retenção
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Força
de aperto
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C300,20,153 sob consulta
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C300,20,153 sob consulta
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C600,40,36 sob consulta
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C600,40,36 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33