Grupos de mercancía
Ruedas fijas y rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar
K1773

Ruedas fijas y rodillos guía de acero inoxidable con rueda de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.

Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1773 Ruedas fijas y rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar 341 kB

Planos (vista completa)

Ruedas fijas y rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar
Ruedas fijas y rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar

Ruedas fijas de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar

Más información

Planos

Ruedas fijas de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1773.210750321Ruedas fijascojinete de deslizamiento326055857591001008076150 A petición
K1773.211000371Ruedas fijascojinete de deslizamiento3760558510091251008076150 A petición
K1773.211250401Ruedas fijascojinete de deslizamiento4060558512591501008076150 A petición
K1773.211500501Ruedas fijascojinete de deslizamiento50807511015011190140105-300 A petición

Rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar

Más información

Planos

Rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar
Rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1773.21075032Rodillo guíacojinete de deslizamiento38326055857591001008076150 A petición
K1773.21100037Rodillo guíacojinete de deslizamiento363760558510091251008076150 A petición
K1773.21125040Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076150 A petición
K1773.21150050Rodillo guíacojinete de deslizamiento5450807511015011190140105-300 A petición

Rodillos guía de acero inoxidable con "stop-fix" y rueda de poliamida, versión estándar

Más información

Planos

Rodillos guía de acero inoxidable con "stop-fix" y rueda de poliamida, versión estándar
Rodillos guía de acero inoxidable con "stop-fix" y rueda de poliamida, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1773.210750322Rodillo guíacojinete de deslizamiento38326055857591001008076150 A petición
K1773.211000372Rodillo guíacojinete de deslizamiento363760558510091251008076150 A petición
K1773.211250402Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076150 A petición
K1773.211500502Rodillo guíacojinete de deslizamiento5450807511015011190140105-300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33