Grupos de mercancía
Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena
K1778

Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de PA, superficie de rodadura de elastómero y poliuretano termoplástico.Indicación:Las ruedas con superficie de rodadura de poliuretano tienen una alta capacidad de carga, son robustas y resistentes a la abrasión, cuidan la superficie del suelo, amortiguan golpes y vibraciones, y son resistentes a muchos productos químicos y ácidos.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para K1764.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1778 Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena 245 kB

Planos

Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1778.10035cojinete de deslizamiento100153545200 A petición
K1778.12535cojinete de deslizamiento125153545250 A petición
K1778.15040cojinete de deslizamiento150204060400 A petición
K1778.20050cojinete de deslizamiento200205060700 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33