Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Indicación:Las ruedas de poliamida están protegidas contra rotura y son resistentes a la corrosión, a los golpes, a los impactos y a los productos químicos. Por lo demás, las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión y una escasa resistencia a la rodadura.
Otros tamaños con rodamiento de bolas a petición.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1783 Ruedas de poliamida 142 kB

Planos

Ruedas de poliamida

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1783.07532cojinete de deslizamiento75123235200 A petición
K1783.10037cojinete de deslizamiento100153745280 A petición
K1783.12540cojinete de deslizamiento125154045300 A petición
K1783.15050cojinete de deslizamiento150205060400 A petición
K1783.20050cojinete de deslizamiento200205060600 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33