Grupos de mercancía
Tornillos con ojo y grilletes

Tornillos con ojo y grilletes

Volver
  • Embedded - Ringschrauben (kipp.xx)

Tornillos con ojo y tuercas anulares de KIPP

Los tornillos con ojo sirven como elementos de unión o denominados "topes regulables". Se utilizan siempre que sea necesario absorber una gran carga (de tracción o peso). KIPP tiene en su gama tornillos con ojo fabricados según DIN 580 (tuercas anulares según DIN 582), con lo que son muy resistentes y tienen una gran capacidad de carga. Al igual que los ganchos de carga, los anillos de elevación o los grilletes, se clasifican en la categoría de útiles receptores de carga. El tornillo de ojo se llama así por la argolla anular que tiene y por eso se llama también perno o tornillo de argolla o cáncamo. Esta argolla forma el punto de tope para las cintas de elevación, cadenas de tracción, cabrestantes o tornos de cable, eslingas redondas y otras estructuras similares.

Aplicación de los tornillos con ojo y tuercas anulares

Los tornillos con ojo se utilizan sobre todo:

  • En la logística
  • En las obras
  • En la construcción de herramientas
  • En los talleres
  • En el montaje de componentes pesados
  • Al descargar cargas pesadas

En general, los tornillos con ojo y las tuercas anulares se suelen emplear cuando hay que transportar de un punto a otro los componentes de máquinas o herramientas de un peso elevado. Con frecuencia, estos elementos tienen ya alojamientos en que se pueden atornillar los tornillos con ojo o fijar las tuercas anulares. Para el transporte se utilizan también grúas de carga y otros equipos homólogos. Su versatilidad se muestra en sus áreas de aplicación. En la construcción de cercados y vallas, para fijar los distintos elementos o cadenas de seguridad, pero también en la construcción naval y de embarcaciones de recreo para fijar cables de retención, barandillas y otros objetos. Gracias a la diversidad de materiales, como el acero inoxidable 1.4401, los tornillos de ojo y las tuercas anulares de KIPP incluso son inalterables al agua de mar.

Tornillos con ojo de muchas formas y variantes y tuercas anulares de diversas formas

En la gama de KIPP hay diversas variantes de tornillos ojo y tuercas anulares donde elegir. Se diferencian por los tamaños de rosca y los diversos diámetros de los anillos. En función de la versión se ofrecen diversos materiales. Los tornillos con ojo fabricados según DIN 580 están disponibles en acero inoxidable de varias calidades o en acero. Se distinguen de las variantes hechas análogamente a DIN 580 por su marcado CE y la capacidad de carga más elevada. KIPP ofrece en su gama modelos fabricados análogamente a DIN 580 exclusivamente de acero inoxidable. En la variante Premium de la calidad 10, la tuerca anular está revestida de plástico y está unida con el tornillo mediante un anillo de apoyo giratorio. Esto permite, además de una estabilidad mejorada, un tope lateral de hasta 90°. Además, el pivote giratorio no permite que el tornillo con ojo se afloje o gire en exceso . El cuerpo del ojo se puede girar 360° con la cabeza del tornillo apretada. Los tornillos con ojo de calidad 10 se ofrecen con o sin llave Allen. La ventaja de la versión con llave es que esta sirve simultáneamente para el bloqueo. De este modo se puede evitar el giro del tornillo con ojo. Esta forma es especialmente fiable y resistente. Según la versión, tienen capacidades de carga de 300 kg a 4.500 kg.

También hay tuercas anulares con distintos tamaños de rosca y diámetros del anillo. Las tuercas anulares se fabrican según DIN 582 de acero o acero inoxidable. La gama de KIPP incluye también modelos fabricados de forma análoga a DIN 582. Igual que los tornillos con ojo, se distinguen porque no tienen marcado CE y su capacidad de carga es menor. Sus ventajas radican en el área del diseño, por la superficie pulida de alto brillo, que realza el valor de los objetos y les da un toque estético.

El material más idóneo para cada tornillo con ojo

El material es decisivo en función de la aplicación futura. KIPP ofrece tornillos con ojo y tuercas anulares de diversas versiones: acero y acero inoxidable. El acero convence por su estructura maciza que conlleva, por tanto, un mayor peso. El acero inoxidable es un metal más blando, pero con la ventaja de su menor peso. Las capacidades de carga son igual de grandes en los modelos de acero y en los de acero inoxidable.

Para ampliar aún más las áreas de aplicación de las tuercas anulares y los tornillos con ojo, en la tienda online de KIPP encontrará acero inoxidable de diversas calidades. El acero inoxidable 1.4301 resulta ideal para las aplicaciones exteriores cotidianas y convence por su gran durabilidad. Si la situación es especialmente expuesta y exigente y las condiciones ambientales muy duras, como en las regiones costeras o en alta mar, recomendamos entonces el acero inoxidable 1.4401. Su aleación especial lo hace resistente al efecto del agua marina, con lo que resulta idóneo para la construcción de embarcaciones de recreo y de otros tipos, así como para las estructuras y plataformas en alta mar.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33