Grupos de mercancía
Tubo de llenado
K1103

Tubos de llenado de plástico con brida de montaje

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:1. Tapa de cierre termoplástica de poliamida 66, roja.

2. Tamiz de llenado termoplástico de polipropileno, negro.

3. Brida de acero niquelado.

4. Tornillos de fijación de acero niquelado.

5. Junta de brida de corcho.

6. Cadena de latón.
Indicación:Forma A: La máxima presión durante la purga es de 50 mbar (0,73 psi) con un caudal de aire máximo de 500 l/min. El filtro de aire impide la entrada de suciedad.

Forma B: Incluye una válvula de ventilación de plástico. La presión de apertura durante la purga es de 0,35 bar (±0,05 bar). La presión de apertura durante la purga es de 0,05 bar. Por lo tanto, esta forma es adecuada para aplicaciones en las que es necesario regular el flujo de aire en ambas direcciones.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1103 Tubos de llenado de plástico con brida de montaje 236 kB

Planos

Tubos de llenado de plástico con brida de montaje

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaVersión 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
K1103.170Acon filtro70468358726037419411514 A petición
K1103.270Bválvula ventilación y purga70468358726037419411514 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33