Grupos de mercancía
Mirillas de nivel de aceite encajadas
K0446

Mirillas de nivel de aceite encajadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica.
Junta tórica de goma (NBR).
Reflector de plástico.
Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 90 °C, resistente a disolventes, pero no al alcohol ni a las heladas.
Reflector blanco.
Indicación:Utilización en áreas sin presión interna.Indicación sobre el dibujo:
1) Reflector
2) Junta tórica
3) Marca de control
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0446 Mirillas de nivel de aceite encajadas 204 kB

Planos

Mirillas de nivel de aceite encajadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K0446.2420242014473 A petición
K0446.3026302620483,5 A petición
K0446.3632363224494 A petición
K0446.42384238304104 A petición
K0446.44404440324104 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33