Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Junta tórica o material con mayor estabilidad y resistencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0450 Tornillos tapón 195 kB

Planos

Tornillos tapón

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0450.1801418,2G1/42,5863 A petición
K0450.2203822,5G3/83,510,586 A petición
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 A petición
K0450.3503435G3/4410,51210 A petición
K0450.20141520M14X1,52,5863 A petición
K0450.22161522,5M16X1,53,51186 A petición
K0450.26181526M18X1,5310107 A petición
K0450.28201528,5M20X1,5311107 A petición
K0450.28221528,5M22X1,53,510,5107 A petición
K0450.35261535M26X1,53121210 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33