Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica 66, cubierta de poliamida 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja. Finura de filtro 50 µm.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación
Forma B: con ventilación
Forma C: con ventilación y filtro de aire

1) Junta tórica
2) Filtro de aire solo con forma C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0451 Tapones 216 kB

Planos (vista completa)

Tapones

Tapones, forma A, sin ventilación

Más información

Planos

Tapones, forma A, sin ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0451.13018A30182314148 A petición
K0451.13020A3020241415,58 A petición
K0451.13026A3026301416,59,5 A petición
K0451.13030A30303414179,5 A petición

Tapones, forma B, con ventilación

Más información

Planos

Tapones, forma B, con ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0451.23018B30182314148 A petición
K0451.23020B3020241415,58 A petición
K0451.23026B3026301416,59,5 A petición
K0451.23030B30303414179,5 A petición

Tapones, forma C, con ventilación y filtro de aire

Más información

Planos

Tapones, forma C, con ventilación y filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0451.33018C30182314148 A petición
K0451.33020C3020241415,58 A petición
K0451.33026C3026301416,59,5 A petición
K0451.33030C30303414179,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33