Grupos de mercancía
Botones moleteados con rosca exterior
K0110_AG

Botones moleteados con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo de latón o de acero inoxidable 1.4305.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición:Otros colores.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0110_AG Botones moleteados con rosca exterior 211 kB

Planos

Botones moleteados con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
DD1D2D3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0110.003X8rosca exterioraceroM315111311,54,38 A petición
K0110.003X10rosca exterioraceroM315111311,54,310 A petición
K0110.003X12rosca exterioraceroM315111311,54,312 A petición
K0110.003X15rosca exterioraceroM315111311,54,315 A petición
K0110.004X8rosca exterioraceroM415111311,54,38 A petición
K0110.004X10rosca exterioraceroM415111311,54,310 A petición
K0110.004X12rosca exterioraceroM415111311,54,312 A petición
K0110.004X15rosca exterioraceroM415111311,54,315 A petición
K0110.005X10rosca exterioraceroM515111311,54,310 A petición
K0110.005X12rosca exterioraceroM515111311,54,312 A petición
K0110.005X15rosca exterioraceroM515111311,54,315 A petición
K0110.005X20rosca exterioraceroM515111311,54,320 A petición
K0110.006X10rosca exterioraceroM615111311,54,310 A petición
K0110.006X15rosca exterioraceroM615111311,54,315 A petición
K0110.006X20rosca exterioraceroM615111311,54,320 A petición
K0110.006X25rosca exterioraceroM615111311,54,325 A petición
K0110.0003X8rosca exterioracero inoxidableM315111311,54,38 A petición
K0110.0003X10rosca exterioracero inoxidableM315111311,54,310 A petición
K0110.0003X12rosca exterioracero inoxidableM315111311,54,312 A petición
K0110.0003X15rosca exterioracero inoxidableM315111311,54,315 A petición
K0110.0004X8rosca exterioracero inoxidableM415111311,54,38 A petición
K0110.0004X10rosca exterioracero inoxidableM415111311,54,310 A petición
K0110.0004X12rosca exterioracero inoxidableM415111311,54,312 A petición
K0110.0004X15rosca exterioracero inoxidableM415111311,54,315 A petición
K0110.0005X10rosca exterioracero inoxidableM515111311,54,310 A petición
K0110.0005X12rosca exterioracero inoxidableM515111311,54,312 A petición
K0110.0005X15rosca exterioracero inoxidableM515111311,54,315 A petición
K0110.0005X20rosca exterioracero inoxidableM515111311,54,320 A petición
K0110.0006X10rosca exterioracero inoxidableM615111311,54,310 A petición
K0110.0006X15rosca exterioracero inoxidableM615111311,54,315 A petición
K0110.0006X20rosca exterioracero inoxidableM615111311,54,320 A petición
K0110.0006X25rosca exterioracero inoxidableM615111311,54,325 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33