Grupos de mercancía
Botones con forma de seta con rosca interior
K0250

Botones con forma de seta con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.

Versión:Acero pasivado azul.
Acero inoxidable con acabado natural o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
A petición:Botones con forma de seta con rosca exterior.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0250 Botones con forma de seta con rosca interior 131 kB

Planos

Botones con forma de seta con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0250.0902acero-pasivado en azulM2148146,74 A petición
K0250.0003acero-pasivado en azulM31810188,67,5 A petición
K0250.0104acero-pasivado en azulM42112211010 A petición
K0250.0105acero-pasivado en azulM52112211012,5 A petición
K0250.0206acero-pasivado en azulM62514251212 A petición
K0250.0308acero-pasivado en azulM83318331616 A petición
K0250.0410acero-pasivado en azulM1040244018,720 A petición
K0250.902acero inoxidable1.4305-M2148146,74 A petición
K0250.003acero inoxidable1.4305-M31810188,67,5 A petición
K0250.104acero inoxidable1.4305-M42112211010 A petición
K0250.105acero inoxidable1.4305-M52112211012,5 A petición
K0250.206acero inoxidable1.4305-M62514251212 A petición
K0250.308acero inoxidable1.4305-M83318331616 A petición
K0250.410acero inoxidable1.4305-M1040244018,720 A petición
K0250.2902acero inoxidable1.4305tratado con chorroM2148146,74 A petición
K0250.2003acero inoxidable1.4305tratado con chorroM31810188,67,5 A petición
K0250.2104acero inoxidable1.4305tratado con chorroM42112211010 A petición
K0250.2105acero inoxidable1.4305tratado con chorroM52112211012,5 A petición
K0250.2206acero inoxidable1.4305tratado con chorroM62514251212 A petición
K0250.2308acero inoxidable1.4305tratado con chorroM83318331616 A petición
K0250.2410acero inoxidable1.4305tratado con chorroM1040244018,720 A petición
K0250.3902acero inoxidable1.4404-M2148146,74 A petición
K0250.3003acero inoxidable1.4404-M31810188,67,5 A petición
K0250.3104acero inoxidable1.4404-M42112211010 A petición
K0250.3105acero inoxidable1.4404-M52112211012,5 A petición
K0250.3206acero inoxidable1.4404-M62514251212 A petición
K0250.3308acero inoxidable1.4404-M83318331616 A petición
K0250.3410acero inoxidable1.4404-M1040244018,720 A petición
K0250.4902acero inoxidable1.4404tratado con chorroM2148146,74 A petición
K0250.4003acero inoxidable1.4404tratado con chorroM31810188,67,5 A petición
K0250.4104acero inoxidable1.4404tratado con chorroM42112211010 A petición
K0250.4105acero inoxidable1.4404tratado con chorroM52112211012,5 A petición
K0250.4206acero inoxidable1.4404tratado con chorroM62514251212 A petición
K0250.4308acero inoxidable1.4404tratado con chorroM83318331616 A petición
K0250.4410acero inoxidable1.4404tratado con chorroM1040244018,720 A petición
K0250.1902aluminio-anodizadoM2148146,74 A petición
K0250.1003aluminio-anodizadoM31810188,67,5 A petición
K0250.1104aluminio-anodizadoM42112211010 A petición
K0250.1105aluminio-anodizadoM52112211012,5 A petición
K0250.1206aluminio-anodizadoM62514251212 A petición
K0250.1308aluminio-anodizadoM83318331616 A petición
K0250.1410aluminio-anodizadoM1040244018,720 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33