Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo de acero, acero inoxidable o latón.Versión:Casquillo de acero cromado en azul, acero inoxidable y latón con acabado natural.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1126 Tuercas con mango 176 kB

Planos

Tuercas con mango

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
BD

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1126.103latón10M316121554,5 A petición
K1126.104latón10M416121556 A petición
K1126.204latón12,3M4201518,566 A petición
K1126.205latón12,3M5201518,566 A petición
K1126.305acero15,3M52518,722,97,38,5 A petición
K1126.306acero15,3M62518,722,97,39 A petición
K1126.1003acero inoxidable10M316121554,5 A petición
K1126.1004acero inoxidable10M416121556 A petición
K1126.2004acero inoxidable12,3M4201518,566 A petición
K1126.2005acero inoxidable12,3M5201518,566 A petición
K1126.3005acero inoxidable15,3M52518,722,97,38,5 A petición
K1126.3006acero inoxidable15,3M62518,722,97,39 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33