Tuercas de mariposa, forma DE, forma alemana similar a DIN 315 |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | A máx. | D2 máx. | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2344.104 | DE | acero | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 | | | A petición | | K2344.105 | DE | acero | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 | | | A petición | | K2344.106 | DE | acero | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 | | | A petición | | K2344.108 | DE | acero | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 | | | A petición | | K2344.110 | DE | acero | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 | | | A petición | | K2344.112 | DE | fundición maleable | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 | | | A petición | | K2344.116 | DE | fundición maleable | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 | | | A petición | | K2344.120 | DE | fundición maleable | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 | | | A petición | | K2344.1104 | DE | acero inoxidable A2 | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 | | | A petición | | K2344.1105 | DE | acero inoxidable A2 | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 | | | A petición | | K2344.1106 | DE | acero inoxidable A2 | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 | | | A petición | | K2344.1108 | DE | acero inoxidable A2 | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 | | | A petición | | K2344.1110 | DE | acero inoxidable A2 | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 | | | A petición | | K2344.1112 | DE | acero inoxidable A2 | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 | | | A petición | | K2344.1116 | DE | acero inoxidable A2 | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 | | | A petición | | K2344.1120 | DE | acero inoxidable A2 | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | A máx. | D2 máx. | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2344.204 | AM | acero | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 | | | A petición | | K2344.205 | AM | acero | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 | | | A petición | | K2344.206 | AM | acero | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | A petición | | K2344.208 | AM | acero | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | A petición | | K2344.210 | AM | acero | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | A petición | | K2344.212 | AM | acero | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | A petición | | K2344.1204 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 | | | A petición | | K2344.1205 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 | | | A petición | | K2344.1206 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | A petición | | K2344.1208 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | A petición | | K2344.1210 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | A petición | | K2344.1212 | AM | acero inoxidable A2 | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | A petición | |
|