Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero
K0153_K

Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0153_K Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero 186 kB

Planos

Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
K0153.205KaceroM5251017979 A petición
K0153.206KaceroM63213,521119,512 A petición
K0153.2061KaceroM64013,525131012 A petición
K0153.208KaceroM84013,525131012 A petición
K0153.2081KaceroM8501932171217 A petición
K0153.210KaceroM10501932171217 A petición
K0153.2101KaceroM10631937181217 A petición
K0153.212KaceroM12631937181217 A petición
K0153.216KaceroM16632340211523 A petición
K0153.305Kacero inoxidableM5251017979 A petición
K0153.306Kacero inoxidableM63213,521119,512 A petición
K0153.3061Kacero inoxidableM64013,525131012 A petición
K0153.308Kacero inoxidableM84013,525131012 A petición
K0153.3081Kacero inoxidableM8501932171217 A petición
K0153.310Kacero inoxidableM10501932171217 A petición
K0153.3101Kacero inoxidableM10631937181217 A petición
K0153.312Kacero inoxidableM12631937181217 A petición
K0153.316Kacero inoxidableM16632340211523 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33