Grupos de mercancía
Botones moleteados de plástico detectables visualmente con rosca exterior
K0110_AG

Botones moleteados de plástico detectables visualmente con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Características especiales:
Acero inoxidable  RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0110_AG Botones moleteados de plástico detectables visualmente con rosca exterior 187 kB

Planos

Botones moleteados de plástico detectables visualmente con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaD

D1D2D3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0110.130005X10rosca exteriorM58,5111311,54,310 A petición
K0110.130006X20rosca exteriorM68,5111311,54,320 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33