DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Juntas tóricas de silicona, rojo o azul, conformes a la FDA.
Leva y tornillo autocerrador de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:El cuarto de vuelta cumple los requisitos de higiene de DIN EN ISO 14159 y DIN EN 1672-2.
Especialmente apto para la industria de alimentos y bebidas.
Las juntas tóricas (conformes con FDA) impiden que penetre líquido y que se genere suciedad.
IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.Accesorios:Llave de vaso K1335.113
Llave fija / de estrella K1362.16
Caperuza de protección K1362.1613Características especiales: