Grupos de mercancía

Tornillo de orejetas

Volver

Tornillo de orejetas

Una empuñadura de mariposa, también denominada tuerca de mariposa o torillo de orejetas, sirve de elemento de apriete, de sujeción o de fijación para mandos manuales en módulos, grupos y máquinas. Un torillo de orejetas es un elemento estándar en la construcción de máquinas para regulaciones manuales.
Empuñaduras de mariposa, también llamadas tuerca de mariposa o torillo de orejetas

Tornillos de orejetas - Aplicación

El torillo de orejetas se emplea como elemento de inmovilización tanto en interiores como en exteriores. El manejo del torillo de orejetas se realiza con los dedos pulgar e índice. La empuñadura de mariposa con rosca interior o rosca exterior se emplea generalmente como elemento de apriete manual. Por ejemplo, para trípodes para cámara y carriles telescópicos.
Empuñadura de mariposa, también llamada tuerca de mariposa

Tornillos de orejetas - Versiones

La versión en forma de T del torillo de orejetas dota al elemento de mando de un aspecto de filigrana. La empuñadura existe en acero inoxidable y plástico con rosca metálica para las aplicaciones más variadas. La característica distintiva del tornillo de orejetas es su buena ergonomía en combinación con su poco peso y su pequeño tamaño.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33