Grupos de mercancía

Palanca de apriete

Volver

Palanca de apriete

Desde hace más de 60 años, HEINRICH KIPP WERK es sinónimo de palanca de sujeción, también denominada palanca Kipp. Las palancas de sujeción KIPP son fiables, estables y versátiles.
Se utilizan sobre todo en la construcción de máquinas para sujetar dispositivos o piezas. Aunque estas palancas también tienen cabida en la construcción de instalaciones completas, donde se usan como elementos de mando. En sectores como el de la rehabilitación, la medicina o la fabricación de muebles se usan a menudo como herramientas de sujeción de los elementos más variados.
Palanca de sujeción con rosca interior de KIPP

Modelos de palanca de sujeción

La gama de palancas de sujeción de KIPP es tan variada como aplicaciones se les puede dar. Están compuestas por una empuñadura con inserto roscado (de rosca interior o exterior) integrado.
Dependiendo del tipo de aplicación, se puede escoger entre palancas de sujeción con diferentes diámetros de rosca y tamaños de empuñadura. Los materiales utilizados son generalmente acero, acero inoxidable, fundición inyectada de cinc, plástico y fundición inyectada de plástico reforzada con fibra de vidrio. Muchos de los modelos de palanca de sujeción están disponibles de forma estándar en varios colores, como negro, rojo, naranja o plata metalizada.
Palanca de sujeción roja

Funcionamiento de la palanca de sujeción

El funcionamiento de la palanca de sujeción es sencillo: al levantar la empuñadura, la palanca se desenclava del engranaje dentado y se puede regular libremente. Al soltar la empuñadura, la palanca vuelve a enclavarse automáticamente. Ahora es posible mover la palanca de sujeción manualmente para tensar, aflojar o regular la posición de un elemento en una máquina. Las palancas de sujeción se montan principalmente en máquinas para apretar o posicionar.
Pero también se usan en la construcción de portapiezas, por ejemplo para la fijación rápida de placas de montaje, o en la fabricación de herramientas, donde las palancas KIPP sirven para apretar componentes. También son útiles para el montaje de perfilería.
KIPP ofrece otros productos de sujeción, como dispositivos de sujeción rápida o palancas de sujeción.
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
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33