Grupos de mercancía

Topes de goma

Volver

Topes de goma y metal

Los elementos amortiguadores como los topes de goma o los topes de goma y metal absorben la energía cinética de los agregados y los conjuntos. La pieza final de acero o acero inoxidable garantiza el correcto montaje del tope de goma.
Tope de goma de acero o acero inoxidable tipo C
Áreas de aplicación de los topes de goma y metal
Los

topes de goma se usan en la construcción de máquinas, la construcción de agregados, para máquinas especiales y en la tecnología de transporte. Su uso está muy extendido para el almacenamiento de agregados y como amortiguador para limitar el recorrido de muelles ante la aplicación de masas en movimiento. Son perfectos como amortiguadores de vibraciones para motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo o como topes de rebote en sistemas de soporte.

Tope de goma y metal tipo AT entallados
Variantes

Los topes de goma están disponibles en diferentes variantes y con distintas durezas Shore. KIPP ofrece los topes principalmente en la combinación goma-metal (caucho natural, acero o acero inoxidable). Cada tipo está diseñado para aplicaciones específicas. Por ejemplo, los topes de goma sirven para amortiguar y absorber golpes: limitan el recorrido elástico. Los topes con contorno de goma entallado, por su parte, reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial. KIPP presenta topes de goma en distintas formas, como topes de goma cilíndricos, cónicos o con rosca, así como distintos tamaños, por ejemplo como topes de goma M8 o M6, topes de rebote cónicos o topes para puertas.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33