Grupos de mercancía

Bisagras

Volver

Bisagras

Las bisagras sirven de elemento de sujeción para puertas y tapas en una posición de abertura y cierre guiada. Aplicación en la construcción de depósitos para cerrar aberturas en el ámbito de la construcción de maquinaria en general.
Las hojas están unidas por un pasador que hace de eje y permite el giro de una respecto a la otra.
Las bisagras existen en diferentes versiones: plástico, fundición inyectada de aluminio o acero. Mediante orificios de atornillado estas se pueden fijar en las superficies previstas.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33