Группы товаров

TPS (также TPE-S)

Стирол-TPE

Техническая информация

TPS представляет собой термопластичный эластомер на базе стирола.
Он является наиболее часто используемым TPE-материалом.
TPS обладает хорошими механическими свойствами, химической стойкостью и может использоваться в пищевой отрасли.

Характерные области применения:

- Ручки из материала «софт-тач»
- Уплотнения для бутылок

TPU (также TPE-U)

Уретан-TPE

Техническая информация

TPU представляет собой термопластичный материал семейства полиуретанов (PUR).
Благодаря хорошим механическим свойствам и очень высокой износостойкости данный материал в большом количестве используется в автомобильной промышленности.
В сравнении с TPS химическая стойкость этого материала меньше.

Характерная область применения:

- Статические и динамические уплотнения
- Автомобильная обшивка
- Оболочка для кабеля
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33