Группы товаров

Стирол-TPE

Краткое обозначение TPS (также TPE-S)
Торговая марка Dryflex® (HEXPOL)
Химическое обозначение Styrol-TPE
Механические свойства  
  Диапазон жесткости [shore A/D] 10A — 70D
  Износостойкость хорошая
  Прочность на растяжение [Mpa]  
Физические свойства  
  Плотность [г/см³] 0,9–1,2
Температура эксплуатации  
 Кратковременный диапазон температуры [°C] -70–110
 Постоянный диапазон температуры [°C] -50–80
Прочие свойства  
  Характеристика горения согласно UL 94 HB
  Химическая стойкость  
  Минеральные консист. смазки, масла o
  Бензин -
  Слабые/сильные кислоты +/o
  Слабые/сильные щелочи +/o
  Тетрахлорэтилен -
  Трихлорэтилен -
  Ацетон -
  Спирты o
  Тормозная жидкость o
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
+
  Атмосферные условия/УФ-излучение +
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33