Группы товаров
Ручка-скоба, изогнутая для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1364

Ручка-скоба, изогнутая для уплотнительной и подкладной шайбы...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь .

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Ручка-скоба, массивное исполнение, отполирована до высокой степени блеска. Благодаря глубине шероховатости менее Ra 0,8 мкм остатки продукта или чистящие средства не пристают к поверхности. Ручка легко очищается благодаря крупным радиусам.

Дополнительная опорная плита значительно увеличит опорную поверхность, то есть передаваемые усилия.

Непосредственное привинчивание или привинчивание с опорной плитой в качестве промежуточной детали осуществляется с помощью уплотнительных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals. Приваривание ручки, шлифовка и полировка сварных швов больше не требуются. Все места соединений и стыковые поверхности выполнены эстетично и надежно.

По запросу:Наружная резьба, дюймовая резьба, варианты длины и высоты.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для стыковых поверхностей и защитных дисков.

Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1364 Ручка-скоба, изогнутая для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 322 kB
 Техническое описание Hygienic USIT® 329 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручка-скоба, изогнутая для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
Ручка-скоба, изогнутая для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениедля
болтов
A

BDD2D3D4D5HH1H2LRR1R2R3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1364.30005Ручкa Бугельная-30011,8M5----66,8--311,80,513--12,5Снято с производствапо запросу
K1364.12006Ручкa Бугельная-12014,2M6----69,2--134,20,5516--15Снято с производствапо запросу
K1364.20006Ручкa Бугельная-20014,2M6----69,2--214,20,5516--15Снято с производствапо запросу
K1364.12008Ручкa Бугельная-12018M8----73--1380,619--20Снято с производствапо запросу
K1364.12010Ручкa Бугельная-12022,3M10----77,3--142,30,7523,5--25Снято с производствапо запросу
K1364.20010Ручкa Бугельная-20022,3M10----77,3--222,30,7523,5--25Снято с производствапо запросу
K1364.30010Ручкa Бугельная-30022,3M10----77,3--322,30,7523,5--25Снято с производствапо запросу
K1365.05Посадочная ШайбаM5---13,51885,263,50,7---1,50,6-Снято с производствапо запросу
K1365.06Посадочная ШайбаM6---15,722,3106,284,80,7---1,50,75-Снято с производствапо запросу
K1365.10Посадочная ШайбаM10---24,3351610,21271---21,2-Снято с производствапо запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33