Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K2075_IV

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2075_IV Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 171 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2075.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-71,149,12213,4-10010 по запросу
K2075.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-87,461,42616-12412 по запросу
K2075.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253026-110,582,52815,8-15314 по запросу
K2075.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603426-114,582,53219,6-19017 по запросу
K2075.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием802416M671,149,12213,47,510010 по запросу
K2075.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1002820M687,461,426167,512412 по запросу
K2075.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1253026M6110,582,52815,87,515314 по запросу
K2075.44176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1603426M6114,582,53219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33