Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Рукоятка EN AW-6060.
Держатель EN AW-6063.
Защитные колпачки, термопласт.
Установочный винт ISO 4766-14H.
Исполнение: Рукоятка, натуральный цвет, анодированный.
Держатель, натуральный цвет или черный анодированный.
Наконечник (рукоятка) черный.
Колпачок (держатель) светло-серый или черный.
Указание:Ручки трубчатые регулируемые поставляются не смонтированными.
Расстояние между осями в трубчатых ручках могут устанавливаться свободно.
Рекомендуемое максимальное расстояние между осями приведено в таблице A max.
При большой длине или нагрузке можно добавить дополнительные держатели.
Держатели поставляются несмонтированными.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1018 Ручки трубчатые, регулируемые 148 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, регулируемые

Ручки трубчатые, регулируемые

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Цвет
компонента
A
макс.
BD

HLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1018.2503011натуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный22036M8682501000 по запросу
K1018.3003011натуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный27036M8683001000 по запросу
K1018.4003011натуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный37036M8684001000 по запросу
K1018.5003011натуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный47036M8685001000 по запросу
K1018.6003011натуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный57036M8686001000 по запросу
K1018.2503012натуральный цвет анодированныйчёрный анодированный22036M8682501000 по запросу
K1018.3003012натуральный цвет анодированныйчёрный анодированный27036M8683001000 по запросу
K1018.4003012натуральный цвет анодированныйчёрный анодированный37036M8684001000 по запросу
K1018.5003012натуральный цвет анодированныйчёрный анодированный47036M8685001000 по запросу
K1018.6003012натуральный цвет анодированныйчёрный анодированный57036M8686001000 по запросу

Фиксатор, алюминий

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
BD

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1018.08301натуральный цвет анодированный36M868 по запросу
K1018.08302чёрный анодированный36M868 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33