Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:GJS 400.Исполнение: зачищенные и гладко отшлифованные.
Черное полимерное покрытие.
Опорные поверхности обработанные.
Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0186 Ручки бугельные, чугун, круглые 140 kB

Чертежи

Ручки бугельные, чугун, круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDD2HLRTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0186.10006зачищенный10018M6124211820121000 по запросу
K0186.11208зачищенный11220M8144713222151000 по запросу
K0186.12510зачищенный12522M10165314724181000 по запросу
K0186.14012зачищенный14025M12185916526201000 по запросу
K0186.100061черный10018M6124211820121000 по запросу
K0186.112081черный11220M8144713222151000 по запросу
K0186.125101черный12522M10165314724181000 по запросу
K0186.140121черный14025M12185916526201000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33