Группы товаров
Откидные ручки, нержавеющая сталь DIN 3136
K1369

Откидные ручки, нержавеющая сталь DIN 3136

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Применение:Ящики, крышки.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1369 Откидные ручки, нержавеющая сталь DIN 3136 212 kB

Чертежи

Откидные ручки, нержавеющая сталь DIN 3136

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

HH1L1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1369.1007714100500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33