Группы товаров
Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, полированный или c пескоструйной обработкой, монтаж с обратной стороны
K1793

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Принадлежности:Посадочные шайбы K1823.
Шайба K0868.
Шайба K1150.
Болт с шестигранной головкой K0871.
Болт K1796.
Винт с цилиндрической головкой K0869.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, полированный или c пескоструйной обработкой, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
ABD

HTLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1793.032031полированный325M324637500 по запросу
K1793.042031полированный425M324647500 по запросу
K1793.055031полированный555M324660500 по запросу
K1793.064031полированный645M324669500 по запросу
K1793.076031полированный765M324681500 по запросу
K1793.088031полированный885M324693500 по запросу
K1793.032041полированный328M432840500 по запросу
K1793.042041полированный428M432850500 по запросу
K1793.055041полированный558M432863500 по запросу
K1793.064041полированный648M432872500 по запросу
K1793.076041полированный768M432884500 по запросу
K1793.088041полированный888M432896500 по запросу
K1793.096041полированный968M4328104500 по запросу
K1793.098041полированный988M4328106500 по запросу
K1793.100041полированный1008M4328108500 по запросу
K1793.102041полированный1028M4328110500 по запросу
K1793.120041полированный1208M4328128500 по запросу
K1793.136041полированный1368M4328144500 по запросу
K1793.055051полированный5510M54010651000 по запросу
K1793.064051полированный6410M54010741000 по запросу
K1793.076051полированный7610M54010861000 по запросу
K1793.088051полированный8810M54010981000 по запросу
K1793.096051полированный9610M540101061000 по запросу
K1793.098051полированный9810M540101081000 по запросу
K1793.100051полированный10010M540101101000 по запросу
K1793.102051полированный10210M540101121000 по запросу
K1793.120051полированный12010M540101301000 по запросу
K1793.136051полированный13610M540101461000 по запросу
K1793.140051полированный14010M540101501000 по запросу
K1793.160051полированный16010M540101701000 по запросу
K1793.180051полированный18010M540101901000 по запросу
K1793.200051полированный20010M540102101000 по запросу
K1793.235051полированный23510M540102451000 по запросу
K1793.250051полированный25010M540102601000 по запросу
K1793.300051полированный30010M540103101000 по запросу
K1793.350051полированный35010M540103601000 по запросу
K1793.120061полированный12012M642121321000 по запросу
K1793.136061полированный13612M642121481000 по запросу
K1793.140061полированный14012M642121521000 по запросу
K1793.160061полированный16012M642121721000 по запросу
K1793.180061полированный18012M642121921000 по запросу
K1793.200061полированный20012M642122121000 по запросу
K1793.235061полированный23512M642122471000 по запросу
K1793.250061полированный25012M642122621000 по запросу
K1793.300061полированный30012M642123121000 по запросу
K1793.350061полированный35012M642123621000 по запросу
K1793.140081полированный14016M858121561000 по запросу
K1793.160081полированный16016M858121761000 по запросу
K1793.180081полированный18016M858121961000 по запросу
K1793.200081полированный20016M858122161000 по запросу
K1793.235081полированный23516M858122511000 по запросу
K1793.250081полированный25016M858122661000 по запросу
K1793.300081полированный30016M858123161000 по запросу
K1793.350081полированный35016M858123661000 по запросу
K1793.032033с матовой пескоструйной обработкой325M324637500 по запросу
K1793.042033с матовой пескоструйной обработкой425M324647500 по запросу
K1793.055033с матовой пескоструйной обработкой555M324660500 по запросу
K1793.064033с матовой пескоструйной обработкой645M324669500 по запросу
K1793.076033с матовой пескоструйной обработкой765M324681500 по запросу
K1793.088033с матовой пескоструйной обработкой885M324693500 по запросу
K1793.032043с матовой пескоструйной обработкой328M432840500 по запросу
K1793.042043с матовой пескоструйной обработкой428M432850500 по запросу
K1793.055043с матовой пескоструйной обработкой558M432863500 по запросу
K1793.064043с матовой пескоструйной обработкой648M432872500 по запросу
K1793.076043с матовой пескоструйной обработкой768M432884500 по запросу
K1793.088043с матовой пескоструйной обработкой888M432896500 по запросу
K1793.096043с матовой пескоструйной обработкой968M4328104500 по запросу
K1793.098043с матовой пескоструйной обработкой988M4328106500 по запросу
K1793.100043с матовой пескоструйной обработкой1008M4328108500 по запросу
K1793.102043с матовой пескоструйной обработкой1028M4328110500 по запросу
K1793.120043с матовой пескоструйной обработкой1208M4328128500 по запросу
K1793.136043с матовой пескоструйной обработкой1368M4328144500 по запросу
K1793.055053с матовой пескоструйной обработкой5510M54010651000 по запросу
K1793.064053с матовой пескоструйной обработкой6410M54010741000 по запросу
K1793.076053с матовой пескоструйной обработкой7610M54010861000 по запросу
K1793.088053с матовой пескоструйной обработкой8810M54010981000 по запросу
K1793.096053с матовой пескоструйной обработкой9610M540101061000 по запросу
K1793.098053с матовой пескоструйной обработкой9810M540101081000 по запросу
K1793.100053с матовой пескоструйной обработкой10010M540101101000 по запросу
K1793.102053с матовой пескоструйной обработкой10210M540101121000 по запросу
K1793.120053с матовой пескоструйной обработкой12010M540101301000 по запросу
K1793.136053с матовой пескоструйной обработкой13610M540101461000 по запросу
K1793.140053с матовой пескоструйной обработкой14010M540101501000 по запросу
K1793.160053с матовой пескоструйной обработкой16010M540101701000 по запросу
K1793.180053с матовой пескоструйной обработкой18010M540101901000 по запросу
K1793.200053с матовой пескоструйной обработкой20010M540102101000 по запросу
K1793.235053с матовой пескоструйной обработкой23510M540102451000 по запросу
K1793.250053с матовой пескоструйной обработкой25010M540102601000 по запросу
K1793.300053с матовой пескоструйной обработкой30010M540103101000 по запросу
K1793.350053с матовой пескоструйной обработкой35010M540103601000 по запросу
K1793.120063с матовой пескоструйной обработкой12012M642121321000 по запросу
K1793.136063с матовой пескоструйной обработкой13612M642121481000 по запросу
K1793.140063с матовой пескоструйной обработкой14012M642121521000 по запросу
K1793.160063с матовой пескоструйной обработкой16012M642121721000 по запросу
K1793.180063с матовой пескоструйной обработкой18012M642121921000 по запросу
K1793.200063с матовой пескоструйной обработкой20012M642122121000 по запросу
K1793.235063с матовой пескоструйной обработкой23512M642122471000 по запросу
K1793.250063с матовой пескоструйной обработкой25012M642122621000 по запросу
K1793.300063с матовой пескоструйной обработкой30012M642123121000 по запросу
K1793.350063с матовой пескоструйной обработкой35012M642123621000 по запросу
K1793.140083с матовой пескоструйной обработкой14016M858121561000 по запросу
K1793.160083с матовой пескоструйной обработкой16016M858121761000 по запросу
K1793.180083с матовой пескоструйной обработкой18016M858121961000 по запросу
K1793.200083с матовой пескоструйной обработкой20016M858122161000 по запросу
K1793.235083с матовой пескоструйной обработкой23516M858122511000 по запросу
K1793.250083с матовой пескоструйной обработкой25016M858122661000 по запросу
K1793.300083с матовой пескоструйной обработкой30016M858123161000 по запросу
K1793.350083с матовой пескоструйной обработкой35016M858123661000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33