Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым держателем трубки
K0224

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым держателем трубки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опора и колпачковая пробка полиамид усиленный.
Алюминиевая соединительная трубка, EN AW-6060.
Исполнение: Соединительная трубка тонко-Соединительная трубка тонко-шлифованная, естественного цвета или чёрный анодированный.
Опора и колпачковая пробка, полуматовая с тонкой структурой, чёрного цвета.
Указание:Благодаря применению неразъемной гайки обеспечивается прочное соединение основания и трубки.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0224 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым держателем трубки 133 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым держателем трубки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0224.200061чёрный анодированный20030M675288800 по запросу
K0224.250061чёрный анодированный25030M675338800 по запросу
K0224.300061чёрный анодированный30030M675388800 по запросу
K0224.400061чёрный анодированный40030M675488800 по запросу
K0224.500061чёрный анодированный50030M675588800 по запросу
K0224.200063натуральный цвет анодированный20030M675288800 по запросу
K0224.250063натуральный цвет анодированный25030M675338800 по запросу
K0224.300063натуральный цвет анодированный30030M675388800 по запросу
K0224.400063натуральный цвет анодированный40030M675488800 по запросу
K0224.500063натуральный цвет анодированный50030M675588800 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33