Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Посадочные шайбы предназначены для круглых бугельных ручек. Благодаря посадочной шайбе увеличивается поверхность привинчивания, за счет этого снижается вероятность поломки для тонкостенного листового металла.Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404 или 1.4305.

Исполнение: 1.4404 полированный или c пескоструйной обработкой.
1.4305 без покрытия.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1823 Концевая шайба, нержавеющая сталь 169 kB

Чертежи

Концевая шайба, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид
стали
Поверхность
корпуса
D2

D3D4HH1для
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1823.03211.4404полированный5,13,2812M3 по запросу
K1823.04211.4404полированный8,14,212,512M4 по запросу
K1823.05211.4404полированный10,15,21512M5 по запросу
K1823.06211.4404полированный12,16,21712M6 по запросу
K1823.03221.4404с матовой пескоструйной обработкой5,13,2812M3 по запросу
K1823.04221.4404с матовой пескоструйной обработкой8,14,212,512M4 по запросу
K1823.05221.4404с матовой пескоструйной обработкой10,15,21512M5 по запросу
K1823.06221.4404с матовой пескоструйной обработкой12,16,21712M6 по запросу
K1823.03101.4305зачищенный5,13,2812M3 по запросу
K1823.04101.4305зачищенный8,14,212,512M4 по запросу
K1823.05101.4305зачищенный10,15,21512M5 по запросу
K1823.06101.4305зачищенный12,16,21712M6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33