Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Указание для заказа:Болты крепления входят в комплект поставки.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1091 Ручки бугельные, алюминий, овальные 110 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, овальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1091.055053натуральный цвет анодированный55128M5296310750 по запросу
K1091.088053натуральный цвет анодированный88128M5299610750 по запросу
K1091.100053натуральный цвет анодированный100128M53910810750 по запросу
K1091.120053натуральный цвет анодированный1201510M53913010750 по запросу
K1091.180053натуральный цвет анодированный1801510M53919010750 по запросу
K1091.235053натуральный цвет анодированный2351510M53924510750 по запросу
K1091.055051чёрный анодированный55128M5296310750 по запросу
K1091.088051чёрный анодированный88128M5299610750 по запросу
K1091.100051чёрный анодированный100128M53910810750 по запросу
K1091.120051чёрный анодированный1201510M53913010750 по запросу
K1091.180051чёрный анодированный1801510M53919010750 по запросу
K1091.235051чёрный анодированный2351510M53924510750 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33