Группы товаров
Ручки из нержавеющей стали круглого сечения
K1793

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4404.Исполнение: полировка или матовая пескоструйная обработка.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Посадочные шайбы K1823.
Шайба K0868.
Шайба K1150.
Болт с шестигранной головкой K0871.
Болт K1796.
Винт с цилиндрической головкой K0869.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1793 Ручки из нержавеющей стали круглого сечения 129 kB

Чертежи

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаПоверхность
корпуса
ABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1793.030031полированный305M324356500 по запросу
K1793.030041полированный308M432388500 по запросу
K1793.040031полированный405M324456500 по запросу
K1793.040041полированный408M432488500 по запросу
K1793.040051полированный4010M5405010500 по запросу
K1793.030033с матовой пескоструйной обработкой305M324356500 по запросу
K1793.030043с матовой пескоструйной обработкой308M432388500 по запросу
K1793.040033с матовой пескоструйной обработкой405M324456500 по запросу
K1793.040043с матовой пескоструйной обработкой408M432488500 по запросу
K1793.040053с матовой пескоструйной обработкой4010M5405010500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33