Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Рукоятка EN AW-6060.
Держатель EN AW-6063.
Защитные колпачки, термопласт.
Установочный винт ISO 4766-14H.
Исполнение: Рукоятка, натуральный цвет, анодированный.
Держатель, натуральный цвет или черный анодированный.
Наконечник (рукоятка) черный.
Колпачок (держатель) светло-серый или черный.
Указание:Ручки трубчатые регулируемые поставляются не смонтированными.
Расстояние между осями в трубчатых ручках могут устанавливаться свободно.
Рекомендуемое максимальное расстояние между осями приведено в таблице A max.
При большой длине или нагрузке можно добавить дополнительные держатели.
Держатели поставляются несмонтированными.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1018 Ручки трубчатые, регулируемые 148 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
Цвет
компонента
A
макс.
BDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1018.2503011Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный22036M8682501000 по запросу
K1018.3003011Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный27036M8683001000 по запросу
K1018.4003011Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный37036M8684001000 по запросу
K1018.5003011Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный47036M8685001000 по запросу
K1018.6003011Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйнатуральный цвет анодированный57036M8686001000 по запросу
K1018.2503012Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйчёрный анодированный22036M8682501000 по запросу
K1018.3003012Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйчёрный анодированный27036M8683001000 по запросу
K1018.4003012Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйчёрный анодированный37036M8684001000 по запросу
K1018.5003012Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйчёрный анодированный47036M8685001000 по запросу
K1018.6003012Трубчатая Ручканатуральный цвет анодированныйчёрный анодированный57036M8686001000 по запросу
K1018.08301Держательнатуральный цвет анодированный--36M868-- по запросу
K1018.08302Держательчёрный анодированный--36M868-- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33